BNI0033
Moduli IO-Link per applicazioni di sicurezza
Typecode:
BNI IOL-252-000-Z013
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Corrente sommatoria US, sensore
- 4.0 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 9.0 A
- Uscite digitali
- 8x PNP
- Interfaccia
- IO-Link 1.0
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Dimensione
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Materiale custodia
- Zinco, Getto pressofuso
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02