- Gruppo prodotti
- RFID Mobile Devices
- Principio di funzionamento
- Handheld BIS V-830 series accessories
- Tecnologie RFID supportate
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Interfaccia 01
- USB 2.0
- Interfaccia 02
- RS485
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Presa, 5-poli
- Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
- 1
- Tensione d'esercizio UB
- 5 V DC
- Grado di protezione
- IP40, montato
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
IC (Radio)
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01