BIS01FW
Palmari RFID unità di base
Typecode:
BIS V-830-3-011-B-001
- Gruppo prodotti
- RFID Mobile Devices
- Principio di funzionamento
- Programmatore portatile
- Sistema operativo
- Android™ 9.0*
- Processore
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Memoria di lavoro
- 2 GB RAM
- Memoria dati
- 16 GB Flash
- Indicatore
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Tipo di batteria
- Lithium-ion accu
- Interfaccia 01
- WLAN
- Interfaccia 02
- Bluetooth
- Tensione d'esercizio UB
- 3.8 VDC Pacco batterie
- Indicatore di funzione
- Progress indicator, LED
- Grado di protezione
- IP65
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - Caratteristiche addizionali
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
-
Scheda dati
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-92
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-90
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-90
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-92
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-92