- Gruppo prodotti
- LF (125 kHz)
- Dimensione
- Ø 30 x 1.6 mm
- Communication
- Read/Write
- Numero di serie UID, in sola lettura
- 4 Byte
- Dati utente, lettura/scrittura
- 192 Byte
- Tipo di memoria
- EEPROM
- Forma antenna
- rotonda
- Installazione
- senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
- Temperatura di immagazzinamento
- -40...95 °C
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Materiale custodia
- Vetroresina epossidica, GF
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
-
Scheda dati
-
Dati di dimensionamento
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02