- Gruppo prodotti
- LF (70/455 kHz)
- Dimensione
- 32 x 11 x 52 mm
- Forma antenna
- rotonda
- Tipo di memoria
- EEPROM
- Dati utente, lettura/scrittura
- 1023 Byte
- Temperatura di immagazzinamento
- -30...85 °C
- Temperatura ambiente
- -30...70 °C
- Materiale custodia
- PBT
- Grado di protezione
- IP68
- Installazione
- senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Dati di dimensionamento
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02