47,98 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Immediatamente disponibile (>50Pz.)
- Gruppo prodotti
- LF (70/455 kHz)
- Dimensione
- Ø 12 x 8 mm
- Forma antenna
- rotonda
- Tipo di memoria
- EEPROM
- Dati utente, lettura/scrittura
- 1023 Byte
- Temperatura di immagazzinamento
- -30...85 °C
- Temperatura di magazzinaggio temporanea
- 120 °C 1x700 h
- Temperatura ambiente
- -30...70 °C
- Materiale custodia
- Vetroresina epossidica
- Grado di protezione
- IP68
- Installazione
- senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Dati di dimensionamento
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02