BFB0007
Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
Typecode:
BFB 75K-003-N-02
- Serie
- 75K
- Dimensione
- 10.4 x 35.4 x 79.3 mm
- Interfaccia
- Analogica, tensione 0…10 V NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Apparecchio a fibre ottiche
- Funzione d'ingresso
-
Apprendimento Sn
Blocco tastiera ON/OFF - Possibilità di regolazione
-
Durata impulso singolo
Modalità normale/fine/veloce/ampia
Direzione di lettura LCD
Funzione di temporizzazione
Impostazione di fabbrica (Reset)
Distanza di commutazione (Sn), 2 valori
Display ON/OFF
Sensibilità (Sn)
Commutazione chiaro/scuro
Blocco tastiera ON/OFF
Tempo di ritardo - Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Collegamento
- Cavo, 2.00 m, PVC
- Materiale custodia
- ABS
- Frequenza di commutazione
- 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05