BFB0005

Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro

Typecode:

BFB 75K-002-N-S75

Caricamento...
Serie
75K
Dimensione
10.4 x 35.4 x 84 mm
Interfaccia
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Apparecchio a fibre ottiche
Funzione d'ingresso
Apprendimento Sn
Blocco tastiera ON/OFF
Possibilità di regolazione
Direzione di lettura LCD
Funzione di temporizzazione
Impostazione di fabbrica (Reset)
Modalità normale/fine/veloce/ampia
Durata impulso singolo
Distanza di commutazione (Sn), 2 valori
Display ON/OFF
Tempo di ritardo
Blocco tastiera ON/OFF
Commutazione chiaro/scuro
Sensibilità (Sn)
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Tipo di luce
LED a luce rossa
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Frequenza di commutazione
8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Fibre di plastica e vetro

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Prolunghe

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05