BES05KT

S-BES M MF

Typecode:

BES M12MI-PSC40A-S04G-W08

Caricamento...
Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
2000 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento, PTFE
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Immunità ai campi magnetici
resistente ai campi magnetici (AC/DC)
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Caratteristiche addizionali
Fattore 1
Range di temperatura ampliato
Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura
Resistente alla saldatura (campo magnetico 100kA/m)
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Prolunghe

Sistema di fissaggio con battuta fissa