BES048Y

S-BES R MF

Typecode:

BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108

Caricamento...
Dimensione
32 x 20 x 8 mm
Forma costruttiva
32x20x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
7 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
150 Hz
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, parzialmente rivestito
Superficie attiva, materiale
rivestimento in ceramica
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, TPU
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caratteristiche addizionali
Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura