BES0300

A disposizione

S-BES Q40 EX

Typecode:

BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

Caricamento...
Dimensione
40 x 40 x 66 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
35 mm
Interfaccia
NAMUR
Frequenza di commutazione
100 Hz
Materiale custodia
PPE PPS
Superficie attiva, materiale
PPE
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Tensione d'esercizio UB
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Categoria Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Supporti universali

Amplificatore di segnale