BCC06Z9
Connettore a cablare
Typecode:
BCC M435-0000-1A-000-41X475-000
5,58 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Immediatamente disponibile (>50Pz.)
- Collegamento
- Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
- Numero di contatti collegabili
- 4
- Sezione di collegamento
- 0.14...0.75 mm²
- Fissaggio trefoli
- Morsettiere a vite
- Diametro cavo D
- 4...6 mm
- Tensione d'esercizio UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
cURus
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02