BAE012R
Alimentatori di campo con interfaccia IO-Link
Typecode:
BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I
742,00 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Immediatamente disponibile (>50Pz.)
- Potenza di uscita max.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Corrente nominale in uscita
- 25 A
- Tensione d’ingresso
- 323...552 V AC
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 4-poli, S-coded-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- M12x2-Presa, 5-poli, L-coded-codificato
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67/IP65
- Dimensione
- 181 x 59 x 183 mm
- Fissaggio
- Fissaggio flangia
- Materiale custodia
-
Alluminio
PET - Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01