BAE011W
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
Typecode:
BAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3
- Serie
- SA-OH
- Dimensione
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Interfaccia
- Analogica, tensione 0…10 V
- Indicatore
-
Display OLED
Tensione di funzionamento - LED verde
Segnale - LED giallo
Funzione di allarme - LED rosso
Sync - LED orange - Possibilità di regolazione
-
Auto-Synch
Contrasto del display OLED
Funzione di apprendimento esterna
Impostazione di fabbrica (Reset)
Apprendimento statico/dinamico/manuale
Sincronizzazione ON/OFF
Direzione di lettura del display OLED
Amplificazione - Dispositivo di regolazione
-
Jog switch
Tasto - Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
-
PC
PA 12 - Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92