1.963,08 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
2 Pc.
- Tipo di luce
- Laser luce verde
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile Vetro, Dadi in ottone nichelato
- Dimensione
- Ø 20 x 116 mm
- Tensione d'esercizio UB
- 9...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -10...50 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE - Grado di protezione
- IP67
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04