- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Versione
- Illuminazione macchina
- Dimensione
- Ø 45 x 1200 mm
- Tensione di esercizio nominale Ue DC
- 24 V
- Materiale
-
Alluminio anodizzato
Vetro borosilicato - Superficie luminosa
- 1160 x 42 mm
- Angolo di irradiamento
- 120 °
- Tipo di luce
- LED, luce bianca, diffusa
- Intensità luminosa
- 5400 lm
- Temperatura di colore
- 5000 K
- Temperatura ambiente
- -20...40 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado di protezione
- IP67
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000
- eCl@ss 8.1
- 27-11-90-10
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-45
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-45