BAE00TK
Alimentatori Heartbeat® con interfaccia IO-Link
Typecode:
BAE PS-XA-1W-24-038-603-I
274,00 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
1 Pc.
- Dimensione
- 85.4 x 72.6 x 139 mm
- Versione
- IP67
- Fissaggio
- Fissaggio flangia
- Materiale custodia
-
Alluminio
PC - Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- 7/8"-Connettore
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- 7/8"-Presa
- Tensione d’ingresso
- 100…240 V AC, monofase
- Tensione nominale di uscita DC
- 24 V
- Corrente nominale in uscita
- 3.8 A
- Potenza di uscita max.
- 91.2 W
- Corrente d'uscita max.
- 6 A per max. 4 s
- Grado di protezione
- IP67, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01