- Dimensione
- 85.4 x 57 x 139 mm
- Versione
- IP67
- Fissaggio
- Fissaggio flangia
- Materiale custodia
- Alluminio
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- 7/8"-Connettore
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- 7/8"-Presa
- Tensione d’ingresso
- 100…240 V AC, monofase
- Tensione nominale di uscita DC
- 24 V
- Corrente nominale in uscita
- 3.8 A
- Potenza di uscita max.
- 91.2 W
- Corrente d'uscita max.
- 6 A per max. 4 s
- Grado di protezione
- IP67, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
cURus
WEEE - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01