16.03.2023
Acquisizione, analisi e verifica dei codici con il BVS IdentSensor
L'IdentSensor con interfaccia IO-Link per una semplice trasmissione dei dati
Leggendo le informazioni e identificando i componenti tramite codici a barre otticamente standardizzati o codici 2D, i lettori di codici fanno luce sulla storia del prodotto. Ma cosa succederebbe se il sensore potesse determinare ulteriori informazioni utili sul prodotto e sul suo ambiente? Anche in condizioni di illuminazione difficili, IdentSensor, stazionario e facile da usare, garantisce un'elevata qualità di lettura e robustezza e amplia la classica trasmissione dei dati con funzionalità moderne.
Leggere e trasmettere in modo affidabile i contenuti dei codici
Progettato per la lettura precisa di codici a barre, codici 2D e codici DMC, fornisce interfacce di comunicazione semplici e flessibili con il processo e la rete IT. I contenuti e le caratteristiche dei codici e i parametri di qualità vengono trasmessi al controllo dell'impianto (PLC) o a sistemi IT di livello superiore tramite protocolli di comunicazione industriale. A tal fine, IdentSensor dispone di interfacce di programmazione moderne e orientate al futuro (REST API, MQTT) e di interfacce industriali dedicate (IO-Link, TCP, UDP).
Inoltre, il BVS IdentSensor fa parte dello Sistema di automazione e monitoraggio intelligente (SAMS)di Balluff. Ciò significa che è possibile leggere o ricevere automaticamente i parametri del sensore o ulteriori informazioni di monitoraggio delle condizioni dall'ambiente della macchina in qualsiasi momento. In definitiva: un talento unico nell'ambito dell'identificazione ottica.
Oltre al BVS IdentSensor, è possibile utilizzare il nostro IdentSensor con una semplice connessione dati USB per i processi manuali. È ideale, ad esempio, per registrare le merci in arrivo nel sistema ERP o per tracciare i componenti internamente. In questo modo, si garantisce la tracciabilità in ogni fase del processo.
Le caratteristiche speciali
- Lettura affidabile dei codici con un funzionamento semplice
- Installazione semplice e senza errori grazie all'interfaccia di processo e dati IO-Link. In alternativa, TCP o UDP
- Individuazione precoce dei problemi e prevenzione dei tempi di fermo: come parte del SAMS (Smart Automation and Monitoring System), IdentSensor fornisce informazioni aggiuntive sul monitoraggio delle condizioni.
- Le informazioni sul dispositivo e i dati sulle condizioni sono accessibili in qualsiasi momento tramite la rete IT attraverso interfacce dati IIoT aggiuntive (MQTT e REST API).
- Tracciabilità continua: IdentSensor con interfaccia USB disponibile come supplemento per i processi manuali
Sensori di identificazione stazionari
- Applicazione
-
Code analysis
Code reading - Codici a barre
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Codici 2D
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Risoluzione immagini
- 1.2 MP(1280 x 960 pixel)
- Distanza di lavoro
- 50...600 mm
- Campo visivo
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Tipo di luce
- LED
- Emettitore di luce, illuminazione
-
LED white
LED red - Interfaccia
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Materiale custodia
- Alluminio, Getto pressofuso, verniciato
- Dimensione
- 56 x 56 x 59 mm
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Sensori di identificazione stazionari
- Applicazione
- Code Identification
- Codici a barre
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - Codici 2D
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Risoluzione immagini
- 0.4 MP (752 x 480 pixel)
- Distanza di lavoro
- 50...300 mm
- Emettitore di luce, illuminazione
- LED red
- Interfaccia
- USB
- Materiale custodia
- ABS, nero, -
- Dimensione
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Grado di protezione
- IP65
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
Argomenti correlati
Downloads
-
BVS IdentSensor – for optical identification