La storia

  • Cancella tutti i filtri
  • L'azienda
  • L'innovazione
  • Espansioni del portafoglio

1921

Gebhard Balluff fonda a Neuhausen la sua officina meccanica per la riparazione di biciclette, moto e macchine da cucire, che si trasforma in un'azienda di pezzi torniti e fresati di precisione..

1940

Gebhard Balluff cede la gestione dell'azienda al genero Eduard Hermle.

1947

Balluff diventa una fabbrica di prodotti meccanici di precisione e produce, tra l'altro, tenditori DIN L 85 e bobine a molla.

1952

Balluff include nella sua produzione la pressa per spaetzle.

1954/55

Balluff produce bilancieri, snodi dello sterzo, leve del cambio e parti del motore per l'industria automobilistica.

1956

Interruttore a camme

L'azienda Gebrüder Heller Maschinenfabrik GmbH di Nürtingen cerca un partner per la produzione di piccoli componenti. L'interruttore a camme che ne deriva è il primo sensore di proprietà di Balluff che apre la strada per diventare un fornitore di soluzioni nell'automazione industriale.

1968

Interruttore di prossimità induttivo

Dalla meccanica all'elettronica: sviluppo del sensore di prossimità elettronico senza contatto.

1971

Fondazione della prima filiale internazionale Balluff Austria a Vienna: il primo passo verso l'espansione della rete di vendita internazionale.

1976

Nuovo stabilimento a Neuhausen a. d. F.: vengono costruiti edifici moderni e spaziosi per i reparti di sviluppo, produzione e amministrazione.

1978

Inizio della produzione dei sensori optoelettronici BOS: i sensori Balluff possono ora rilevare oggetti a distanze maggiori e in materiali diversi dal metallo.

1978

Con i fratelli Klaus e Rolf Hermle, la gestione dell'azienda familiare passa alla terza generazione. Fino alla morte di Klaus Hermle nel 1987, i fratelli insieme guidano sistematicamente l'internazionalizzazione dell'azienda e l'espansione del portafoglio prodotti.

1980

Fondazione della filiale Nihon Balluff Japan come prima filiale in Asia per la produzione e la vendita locale.

1981/83

Fondazione delle filiali in Nord America e Brasile per una migliore assistenza ai clienti locali e per lo sviluppo strategico del mercato.

1983

Inizio della produzione dei sistemi industriali RFID BIS: i sistemi di identificazione sono una combinazione di supporto dati, testina di lettura/scrittura e unità di valutazione.

1984

Trasduttore di spostamento magnetostrittivo

Misurazione della posizione senza contatto, senza usura e robusta. La determinazione della posizione si basa sul principio innovativo della misurazione del tempo di propagazione del suono in una guida d'onda.

1987

Inizio della produzione del trasduttore di spostamento Transsonar: un ulteriore sviluppo del trasduttore di spostamento Micropulse BTL.

1987

Sensore analogico induttivo BAW

1989

Fondazione della filiale Balluff Elektronika KFT Ungheria. Cresce la rete di produzione mondiale.

1990

Sensore di campo magnetico

Rilevamento della posizione sicuro e senza usura su tutti i cilindri pneumatici e idraulici. Inizio della produzione di sensori di campo magnetico BMF: ampliamento delle competenze nel campo dei sensori di campo magnetico.

1995

Encoder rotativo

Encoder incrementale rotativo serie BDG

1996

75 anni di Balluff. L'azienda cresce a livello internazionale, con filiali in Svizzera, Italia e Repubblica Ceca e uffici commerciali a Singapore e in Cina.

2000

Balluff apre un nuovo centro logistico e un impianto di produzione modernizzato a Neuhausen. Inizio della produzione dei mini-sensori induttivi BES: ampliamento della competenza nella miniaturizzazione.

2001

Sensore di visione

Balluff sviluppa il suo primo sensore di visione in collaborazione con un'azienda partner.

2004

Sistema di misura dello spostamento a codifica magnetica

Misura dello spostamento lineare e rotatorio - assoluto e incrementale - con risoluzioni fino a 1 μm e campi di misura fino a 48 m.

2005

Sistema di montaggio flessibile

Sistema di montaggio universale BMS per il montaggio e il posizionamento preciso di sensori e dispositivi Balluff.

2006

Collegamento in rete con IO-Link

Introduzione di IO-Link come prima interfaccia digitale standardizzata a livello di sensori/attuatori e come fattore abilitante per l'Industrial Internet of Things.

2007

Con il nuovo sito produttivo in Cina, Balluff espande ulteriormente la propria posizione di mercato in Asia, concentrandosi su Cina, Corea, Taiwan e Giappone.

2007

Hub sensore-attuatore IO-Link

Introduzione dei primi hub IO-Link come collegamento tra la tecnologia dei sensori esistente e i vantaggi della nuova tecnologia IO-Link.

2007

Balluff SIE Sensorik

Balluff amplia il proprio portafoglio nel campo dei sensori capacitivi integrando la SIE Sensorik Industrie Elektronik di Viernheim.

2008

Testina di lettura/scrittura RFID con interfaccia IO-Link

Prime testine di lettura/scrittura RFID con interfaccia IO-Link sul mercato

2008

Switch Ethernet di rete

Rivoluzione sul mercato dei primi switch Ethernet non gestiti IP67 con Profinet e Ethernet/IP

2008

Master di rete con unità di visualizzazione

Rivoluzione del mercato con la prima unità di visualizzazione integrata in un modulo di rete Ethernet per l'impostazione e la diagnosi del dispositivo.

2009

Accoppiatore induttivo

Accoppiatore induttivo per la trasmissione di energia e dati senza contatto

2010

Cambio generazionale: Rolf Hermle cede la gestione dell'azienda ai figli Katrin Stegmaier-Hermle e Florian Hermle e al direttore tecnico Michael Unger.

2010

Convertitore IO-Link

Introduzione dei primi convertitori IO-Link con l'obiettivo di adattare i sistemi analogici o discreti esistenti a IO-Link.

2012

Controllore BIS V

1 controllore per 4 tecnologie RFID

2013

Luci intelligenti IO-Link

Lancio sul mercato delle prime luci di segnalazione completamente configurabili tramite IO-Link per il monitoraggio delle condizioni delle macchine e per la visualizzazione dei segnali dei sensori, incluse funzioni aggiuntive come luce di marcia o avvisatore acustico

2013

Matrix Vision

Partnership di sviluppo con lo specialista dell'elaborazione delle immagini Matrix Vision

2014

Ampliamento del portafoglio attraverso STM

Rafforzamento della competenza nella miniaturizzazione di sensori ottici molto piccoli

2015

Distribuzione propria in Australia e Nuova Zelanda. Con il suo portafoglio complessivo, Balluff è diventata un pioniere dell'Industria 4.0.

2016

Fondazione delle nuove filiali in Turchia, Corea e Thailandia.

2016

Ulteriore sviluppo dell'identità del marchio. Lo slogan aziendale "sensors worldwide" diventa "innovating automation".

2016

Sicurezza su HUB IO-Link

Balluff entra nel mercato come nuovo attore con il Safety Hub. L'approccio si basa sul software anziché sull'hardware.

2016

Antenna VU

Antenna UHF per la famiglia BIS V

2016

Encoder di spostamento a codifica magnetica

Encoder di posizione assoluto a codifica magnetica con interfaccia IO-Link BML SL1

2016

Ingresso nelle soluzioni di visione artificiale con la combinazione BVS Cockpit e SmartCamera

2017

Matrix Vision

Ampliamento del portafoglio grazie all'integrazione di Matrix Vision

2017

Softwarehouse

Balluff raggruppa le proprie competenze software nella Softwarehouse Balluff.

2017

iss servizi software innovativi

Balluff integra la società di software iss innovative software services nel gruppo e rafforza così la propria competenza software.

2018

Sistema di visione

Controllore di visione con BVS Cockpit: sistema di visione con facilità d'uso e telecamere multiple ad alta risoluzione.

2018

Introduzione di Easy Tool-ID con RFID

2019

Sensore di monitoraggio delle condizioni

Il sensore multifunzionale fornisce dati di condizione su vibrazioni, temperatura, umidità e pressione ambientale

2019

Sensore di posizione magnetico

Sistema di misurazione dello spostamento compatto e preciso per applicazioni su cilindri BMP01

2019

Fondazione della filiale in India

2020

L'amministratore delegato Michael Unger passa al comitato consultivo. Il suo successore è Frank Nonnenmann. Grazie alla sua pluriennale esperienza nella gestione della supply chain di aziende industriali globali, è ora responsabile delle divisioni Supply Chain e Machine & Plant Engineering. Katrin Stegmaier-Hermle diventa portavoce del consiglio di amministrazione.

2020

Programmi di incubazione strategica

Piccoli team di progetto sviluppano nuovi modelli di business secondo il metodo Lean Startup, concentrandosi su combinazioni a valore aggiunto di software e hardware.

2020

Varietà di bus di campo

Balluff offre il portafoglio di reti più completo del mercato con un totale di otto diverse varianti di bus di campo (PNT/EIP/ECT/CCL/CIE/CIB/PBS/DNT).

2020

Fondazione della filiale in Malesia

2021

IO-Link wireless

Dopo molti anni di specifiche e di sviluppo, Balluff presenta il primo sistema wireless IO-Link standardizzato sul mercato.

2021

Strumento di progettazione Balluff

Viene lanciato il primo prodotto software puro di Balluff. Il Balluff Engineering Tool supporta la messa in servizio e la configurazione di dispositivi IO-Link indipendenti dal produttore.

2021

BVS Cockpit

Ampliamento delle funzioni del software attraverso la vendita di licenze

2021

Display di posizione digitale

Display di posizione digitale di nuova generazione: intuitivo. Adatto ai lavaggi. Con funzionalità IO-Link estese.

2021

Introduzione della piattaforma di visione integrata con il marchio Matrix Vision.

2021

Balluff festeggia il suo 100° anniversario

2021

Introduzione della soluzione di monitoraggio delle condizioni CMTK

2021

Prima testina di lettura/scrittura UHF con interfaccia IO-Link sul mercato

2022

Introduzione della telecamera stereo 3D - innovativa, potente e intelligente

2022

Fondazione del sito produttivo di Aguascalientes, Messico

2022

Introduzione del sensore BVS Ident

2023

Hub e Master di nuova generazione BNI

2023

Cambio di marchio Matrix Vision: trasferimento del marchio Matrix Vision nel marchio Balluff