IO-Link senza fili

La comunicazione dei sensori ad un nuovo livello

Parliamo IO-Link - sia wireless che cablato. L'ampio portfolio IO-Link di Balluff comprende numerosi sensori e attuatori nonché una gamma ineguagliabile di tecnologie di rete e di collegamento. IO-Link senza fili è un'estensione contemporanea e a prova di futuro della nostra gamma di prodotti. La nuova variante wireless IO-Link è il complemento ideale per la vostra nuova generazione di macchine e sistemi. Inoltre, IO-Link Wireless è perfettamente adatto per ottimizzare ulteriormente i sistemi esistenti.

Comunicazione wireless nell'automazione industriale

IO-Link Wireless non è una sostituzione delle soluzioni cablate, ma un'estensione che permette di beneficiare di tutti i vantaggi delle soluzioni IO-Link cablate ora anche in modalità wireless. Attualmente, ci vuole molto cablaggio per comunicare, sia a livello della macchina che a livello di produzione nel suo insieme.

Tuttavia, in alcune aree, specialmente per una varietà di soluzioni di controllo del movimento, la comunicazione via cavo non è la migliore opzione.

Con IO-Link Wireless, si ottiene la piena flessibilità e mobilità necessarie per molte soluzioni di automazione. Permette il controllo e il monitoraggio nella vostra azienda - in tempo reale e con una connessione di qualità, senza l'uso di cavi.

IO-Link Wireless è estremamente affidabile, anche molte volte di più delle reti wireless tradizionali come W-LAN o Bluetooth. È anche molto robusto e resistente alle interferenze quando si trova in prossimità di altri sistemi o altre fonti di interferenze wireless ed elettromagnetiche. Anche le condizioni estreme dell'industria non impediscono che IO-Link Wireless funzioni senza problemi.

Con una grandescalabilità e adattabilità, la tecnologia si adatta perfettamente a qualsiasi impianto o macchina. Fino a 40 dispositivi possono essere collegati all'IO-Link Wireless Master con cinque tracce.

I prodotti di Balluff può essere collegato e integrato nelle vostre macchine e sistemi esistenti. Questo permette la modernizzazione senza fili con la più recente tecnologia dei sensori anche nelle vostre macchine e sistemi esistenti.

IO-Link Wireless rende possibile l'utilizzo di IO-Link in aree della macchina dove prima non era possibile. La fabbrica comunicativa, connessa e intelligente del futuro viene portata avanti e le tecnologie cablate non devono più essere lo standard puro.

I vantaggi di IO-Link Wireless per l'automazione in sintesi

Lo standard di comunicazione wireless IO-Link Wireless porta molti vantaggi rispetto a un sistema cablato - tra cui un'integrazione ancora più flessibile e sostenibile di sensori/attuatori - con la comprovata affidabilità e prestazioni di IO-Link cablato.

Flessibilità e agilità grazie a una velocità di trasmissione di 1 byte/5ms
Scalabilità grazie alla possibilità di integrare fino a 40 dispositivi IO-Link
Affidabilità attraverso un tasso massimo di errore di dati a pacchetto di 10⁻⁹
Integrità attraverso lo standard internazionale

Trasmissione dati senza fili con IO-Link Wireless

Se state già usando IO-Link, potete saperne di più sui vantaggi di espandere il vostro sistema con IO-Link Wireless qui.
Più informazioni

Aree di applicazione per IO-Link Wireless

IO-Link Wireless facilita il funzionamento di applicazioni dinamiche, mobili e difficili da raggiungere. Possibili aree di applicazione che possono beneficiare della nuova tecnologia IO-Link Wireless sono:

Tecnologia dei sensori wireless per la robotica e i sistemi di trasporto.

Le sequenze di movimento dinamico su tre assi, come quelle utilizzate nella robotica, rendono difficile il cablaggio. Diventa molto complesso e costoso. Il cablaggio fisso di sensori e attuatori è anche associato a svantaggi, perché i cavi e i contatti sono soggetti a forti sollecitazioni, fatica o rottura a causa delle forze di flessione e torsione. Questo può portare a un aumento dei tempi di fermo macchina non pianificati.

Per i robot, i bracci robotici e i sistemi di trasporto, la trasmissione dei dati senza contatto permette nuove applicazioni che prima non erano fattibili. In combinazione con i nostri accoppiatori induttivi (BIC) per l'alimentazione senza contatto, in futuro saranno possibili casi d'uso completamente nuovi.

Questa soluzione è basata sullo standard internazionale IO-Link wireless. Il controllo delle vostre applicazioni dinamiche e soprattutto la trasmissione o l'elaborazione dei dati può avvenire senza fili. Questo assicura un controllo affidabile delle vostre macchine e dei vostri sistemi.

Retrofitting dei sistemi esistenti con l'aiuto di IO-Link Wireless

L'uso della tecnologia IO-Link Wireless ha senso anche quando si aggiornano i sistemi esistenti. Questo perché non c'è bisogno di intervenire sull'intera architettura dell'impianto. Se volete iniziare prima il retrofit delle vostre macchine e dei vostri sistemi, le nostre soluzioni sono facili da integrare e non interferiscono con l'architettura esistente delle macchine e dei sistemi.

Vi offriamo diverse soluzioni per il retrofit e il successivo ampliamento della tecnologia dei sensori per le vostre macchine e impianti esistenti. Questo rende possibile un retrofit flessibile e conveniente delle vostre macchine e dei vostri sistemi esistenti, laddove non era ancora possibile o economicamente fattibile a causa di requisiti più complessi causati dalla posa di cavi altrimenti necessari.

Automazione wireless in ambienti difficili

Alcune industrie, come quella alimentare, richiedono ambienti estremamente puliti. Qui, è importante evitare qualsiasi fonte potenziale di contaminazione, se possibile. IO-Link Wireless supporta questo riducendo il numero di cavi ed è quindi ideale per il settore food & beverage.

Anche nel settore della saldatura prevalgono condizioni ambientali difficili. Per questo motivo, le rotture e i guasti dei cavi sono più frequenti. I cavi devono essere sostituiti frequentemente, il che può comportare tempi di inattività non pianificati e perdite di produzione. Ridurre il numero di cavi utilizzando le soluzioni IO-Link Wireless può quindi portare a una minore manutenzione e a un risparmio sui costi.

IO-Link Wireless: i singoli componenti

Il master wireless IO-Link è responsabile della comunicazione tra i dispositivi e il controllore logico programmabile (PLC). Il master può comunicare con un massimo di 40 dispositivi. Un dispositivo può attualmente essere un ponte con un sensore/attuatore IO-Link collegato o un hub con fino a 8 sensori analogici collegati.

Il ponte wireless IO-Link fornisce la connessione a qualsiasi dispositivo IO-Link standard. L'IO-Link Wireless Bridge permette la trasmissione wireless di dati da un dispositivo.

Con il Hub wireless IO-Link fino a 8 IO digitali possono essere collegati al sistema wireless IO-Link.

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Fast Start-Up (FSU)
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Corrente sommatoria US, sensore
0.2 A
Materiale custodia
PC, con rivestimento
ABS, Zinco, Getto pressofuso
Dimensione
130 x 50.5 x 130 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP54
Interfacce aggiuntive
Profinet
Versione IO-Link
1.1
Altri dettagli del prodotto
BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

Tensione d'esercizio UB
18...32 VDC
Collegamento slot
M12x1-Connettore
M12x1-Presa
Dimensione
355 x 362 x 661 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
/IP67
Altri dettagli del prodotto
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Interfaccia
IO-Link wireless 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
Monitoraggio a canale singolo
Corrente sommatoria US, sensore
2 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
4 A
Corrente di commutazione
16x 350 mA
Materiale custodia
PBT
Dimensione
58 x 30.8 x 155 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65, in condizione avvitata
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo IN
2 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Altri dettagli del prodotto

Varie soluzioni wireless di Balluff

In Balluff, oltre a IO-Link Wireless, offriamo altre soluzioni che utilizzano tecnologie di trasmissione wireless. Al fine di offrire soluzioni ottimali per le applicazioni specifiche dei nostri clienti, abbiamo sviluppato una sorta di "cassetta degli attrezzi" composta da varie soluzioni wireless.

Il nostro obiettivo con le varie soluzioni wireless non è quello di sostituire il cavo, ma di creare connessioni che siano più affidabili e flessibili del cavo.

Prendi un appuntamento con noi ora.

Non vediamo l'ora di avere tue notizie.