Riconoscere in modo affidabile gli oggetti
È possibile realizzare semplici soluzioni di tracciamento senza grandi sforzi: Anche le semplici interrogazioni di sensori di commutazione e di misura sono adatte a questo scopo. Poiché ciascuno di questi sensori è collegato al controllore, tutti i dati vi confluiscono automaticamente per l'ulteriore elaborazione. Per garantire la massima flessibilità, i sensori Balluff sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e design.
Le caratteristiche speciali
- Possono essere integrati in gruppi di dimensioni ridotte: design particolarmente piccolo e poco ingombrante.
- Non sono necessari amplificatori esterni: elettronica completamente integrata
- I sensori induttivi più piccoli sul mercato (diametro 3 mm, 4 mm e 5 mm, lunghezza custodia 6 mm)
- Senza usura, perché senza contatto