- Codes 2D
-
QR Code
AprilTag - Utilisation
-
Bin Picking
Détection d'objets
Gripping point calculation - Résolution de l'image
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Type de capteur Vision
- CMOS 1/3" color global shutter
- Distance focale
- 4 mm
- Matériau du boîtier
- Aluminium, peint
- Dimensions
- 230 x 75 x 84 mm
- Interface
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur femelle, 8-pôles, A-codé
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Température ambiante
- 0...50 °C
- Classe de protection
- IP54
- ETIM 7.0
- EC001820