BNS00JC

Interrupteurs de position multipistes mécaniques

Code typographique:

BNS 819-D04-R16-100-10-FE

Loading...

Description du produit

Les interrupteurs de position multipistes mécaniques avec jusqu'à 16 éléments de sortie sont des composants classiques dans le domaine de l'automatisation. La commutation est exécutée par un poussoir télescopique. A l'aide de ce poussoir, un élément de contact mécanique est commuté dans une chambre étanche séparée.
La forme de poussoir choisie exactement en fonction de l'utilisation de nos cames garantit une longue durée de vie.

Dimensions
120 x 105 x 85 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
4x Galet
Version
Contact à ressort
Principe actif
1-4. Élément de sortie: mécanique
Courant permanent
1-4. Élément de sortie: 6 A
Tension d'emploi nominale Ue
1-4. Élément de sortie: 250 VAC
Montage
vertical
Direction d’approche
dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage
Vitesse d'approche
1-4. Élément de sortie: 60 m/min
Entraxe entre contacts
16 mm
Type de raccordement
1-4. Élément de sortie: Borne à vis
Température ambiante
-5...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE, WEEE, EAC
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • Élimination

  • Déclaration de conformité

  • Notice d'emploi

  • Vue Produit

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-02
eCl@ss 8.1
27-27-06-02