BNI004L
Répartiteurs de capteurs/actionneurs IO-Link
Code typographique:
BNI IOL-310-000-K025
- Interface
- IO-Link 1.0
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- Bornes à vis/fiche, 4-pôles
- Connexion (alimentation en tension IN)
- Bornes à vis/fiche
- Connexion emplacements
- Bornes à vis/fiche
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 2
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 1.0 A
- Courant total UA, actionneur
- 1.6 A
- Courant de commut.
- 16x 350 mA
- Matériau du boîtier
- PA 6.6, UL94V-0
- Dimensions
- 79 x 33.6 x 84 mm
- Température ambiante
- -20...50 °C
- Classe de protection
- IP20
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 12 ms
- Données de processus IN
- 2 Byte
- Données de processus OUT
- 2 Byte
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02