BIS015P

Têtes de lecture/écriture et antennes HF (13,56 MHz)

Code typographique:

BIS VM-332-401-S4

Loading...

Description du produit

BIS M utilise la haute fréquence (HF) 13,56 MHz et est conforme à la norme selon DIN ISO 15693 et 14443. Les têtes de lecture/écriture constituent le lien entre le support de données et l'unité d'exploitation. Les têtes de lecture/écriture BIS M garantissent une sécurité absolue des données. Celles-ci sont disponibles dans les formes et dimensions les plus diverses – p. ex. en tant qu'antenne circulaire / tige, si bien que vous pourrez résoudre de nombreuses tâches.

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693, DIN ISO 15693 (High Memory)
Raccordement
Connecteur mâle, 4-pôles
Matériau du boîtier
Laiton, Écrous laiton avec bronze blanc, revêtu
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE, FCC Part 15, IC RSS-210, cULus, EAC, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Données de mesurage

  • Modèle CAO

  • CAE (EPLAN)

  • Certificat MTTF

  • Élimination

  • Annexe

  • Certificat

  • Déclaration de conformité

  • Instructions de configuration / d'installation / de montage

  • Notice d'emploi

  • Vue Produit

Fixations universelles

Câbles de liaison

Câbles de raccordement

Connecteurs confectionnables

Dispositifs de fixation avec butée fixe

Écrou

Fixations pour systèmes RFID

ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01