BIS014E
Processeurs RFID multifréquences
Code typographique:
BIS V-6111-073-C103
Description du produit
Nos robustes processeurs BIS V sont synonymes de transmission rapide et hautement sécurisés des données avec un de temps de cycle courts pour toutes les applications. Vous pouvez utiliser simultanément jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture sur chaque processeur. Leur indépendance vis-à-vis de la fréquence permet le fonctionnement de manière mixte et simultané des fréquences (LF, HF et UHF). Il n'y a donc plus qu'un seul type d'unité d'évaluation à stocker, ce qui simplifie considérablement la gestion des stocks. Pour une utilisation indépendante de l'industrie, l'unité d'évaluation est disponible avec tous les systèmes de bus courants dans le monde.
- Groupe de produits
- Unités d'exploitation universelles (BIS V)
- Interface
- CC-Link
- Technologies RFID prises en charge
-
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM) - Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
- 4
- Tension d'emploi Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Matériau du boîtier
- Zinc, Moulé sous pression
- Température ambiante
- 0...60 °C
- Classe de protection
- IP65, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC (Radio)
IC (Radio)
KC
ETA
NBTC
IFT - Raccordement
-
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01