- Dimensions
- Ø 5 x 27 mm
- Modèle
- M5x0,5
- Montage
- flush
- Portée
- 0.8 mm
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 5000 Hz
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable
- Face sensible, matériau
- PBT
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01