BAM029L
Boîtier de protection
Code typographique:
BAM PC-OS-024-23K-1
- Description sommaire
- Boîtier de protection
- Utilisation
- pour capteurs optoélectroniques BOS 23K
- Matériau
- Aluminium moulé sous pression revêtu, noir
- Matériau de la vitre de protection
- Vitrocéramique
- Dimensions
- 84.1 x 107 x 124.5 mm
- Fixation
-
Vis
Bornes - Température ambiante
- -5...70 °C, refroidi 160 °C max., 0 °C min. (eau 8 °C, 2 l/min)
- Homologation / conformité
-
CE
ATEX
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-90
- ETIM 4.0
- EC002040
- ETIM 5.0
- EC002040
- ETIM 6.0
- EC002040
- ETIM 7.0
- EC002040
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-90
- eCl@ss 9.0
- 27-37-92-18
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-92