BAM015H

Fixations pour capteur de proximité sans butée fixe

Code typographique:

BCSA-SG-30-D

Loading...

Description du produit

Nos dispositifs de fixation sans butée fixe garantissent en même temps une protection, un positionnement et une fixation fiables. Ils se distinguent par une installation simple et une construction robuste. Vous pouvez choisir parmi différentes tailles et versions, telles que laiton, acier inoxydable, ainsi qu'un revêtement en PTFE.

Utilisation
Montage
Matériau
Acier, inoxydable
POM
Dimensions
Ø 30 x 86.9 mm
Fixation
Vis, bornes
Température ambiante
-40...85 °C
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Vue Produit

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 6.0
27-27-92-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02