BAE012M
Alimentations de terrain avec interface IO-Link
Code typographique:
BAE PS-XA-1W-24-150-608-I
- Puissance de sortie max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Courant nominal de sortie
- 15 A
- Tension d'entrée
- 85...264 V AC
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 3-pôles
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- 7/8"x2-Connecteur femelle
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67/IP65
- Dimensions
- 181 x 59 x 183 mm
- Fixation
- Fixation par bride
- Matériau du boîtier
-
Aluminium
PET - Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01