- Des capteurs et une technologie de réseau exceptionnels pour les industries de l'emballage, de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Automatisation de l'intralogistique : améliorer l'efficacité et le débit
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Révolution dans l'automatisation de la production de batteries : assurer une efficacité et une qualité maximales
- Industrie du pneumatique
- Technique de circulation
Sciences de la vie
Technologie des capteurs de précision pour les applications médicales et de laboratoire
Les applications des sciences de la vie exigent une grande fiabilité, des boîtiers de petite taille et des tolérances de mesure minimales. Il devrait également être possible d'intégrer la technologie des capteurs de manière flexible dans le système. Balluff propose une gamme complète de produits et de solutions système adaptées aux tâches individuelles pour l'automatisation des laboratoires, la technologie médicale et la logistique hospitalière.
Qu'il s'agisse de modifications de boîtiers, de systèmes modulaires, de boîtiers intégrés ou de technologies dans des boîtiers spéciaux - Balluff est votre partenaire pour vos exigences particulières. Contactez-nous pour discuter de votre demande.
Les produits énumérés ici sont des "produits standard" ou des "produits standard modifiés".
En cas d'utilisation de ces produits comme composants d'un équipement de laboratoire ou médical, l'aptitude à l'emploi de ces produits doit être vérifiée et qualifiée par le fabricant de l'équipement de laboratoire/médical sous sa propre responsabilité.
Avant la construction, l'installation et la mise en service, veuillez respecter la fiche technique/le mode d'emploi du produit.
Machines d'assemblage: Efficacité, productivité et haute qualité
Aujourd'hui, des machines d'assemblage modernes, optimisées pour les applications, sont utilisées pour l'assemblage précis et sans erreur de composants de technologie médicale. Avec Balluff, vous pouvez mettre en œuvre avec succès cette production intelligente, cette fabrication intelligente. Nos capteurs et composants d'interface contribuent de manière décisive à ce que la fiabilité des processus d'assemblage automatisés puisse être optimisée de plus en plus et à ce que l'assemblage soit meilleur et plus rapide qu'avec la main de l'homme.
Automatisation des laboratoires: Au cœur de vos processus
Leur objectif est clair : une technologie de laboratoire automatisée pour le transport et le traitement d'échantillons dans des espaces très restreints. En parfaite interaction entre la technologie des capteurs optiques et autres, l'électronique miniaturisée et les composants mécaniques de précision. Le progrès ne peut être arrêté dans ce domaine classique de l'application mécatronique. Il est donc d'autant plus important que Balluff vous fournisse des solutions optimales pour tous les domaines d'application de l'automatisation des laboratoires. Que vous souhaitiez détecter et suivre des objets ou vous concentrer sur la manipulation efficace de liquides, nos capteurs vous feront progresser - en tant que composants importants de l'alimentation et du retrait automatisés d'échantillons ainsi que du dosage de matériel d'échantillonnage ou de liquides d'analyse.
Fournitures médicales: Innover dans l'intérêt des patients
Les dispositifs médicaux sont des biens d'équipement coûteux dont la fiabilité et la précision doivent être garanties même après des années d'utilisation. Les composants de capteurs sans contact et sans usure permettent aux équipements techniques de répondre aux exigences élevées en matière de temps d'utilisation et de durée de vie dans le secteur des soins de santé. Une autre force de Balluff est également payante : Grâce à la conception miniaturisée, des avantages décisifs peuvent être obtenus dans le dimensionnement du système global.
Logistique hospitalière: Fonctionner simplement plus efficacement
Au plus tard dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne sur les dispositifs médicaux, vous devez, en tant qu'hôpital, réfléchir à la numérisation accrue des processus logistiques. Car en disant adieu à la documentation manuelle, il est possible d'exploiter le potentiel de réduction des coûts à long terme et de réduire l'influence de la "source d'erreur humaine" - surtout dans les processus standardisés. Grâce aux lecteurs optiques de codes-barres ou de matrices de données et aux systèmes RFID, vous assurez non seulement la traçabilité des produits médicaux, mais vous optimisez également les processus et l'utilisation des instruments dans le sens de l'hôpital 4.0.
Utilisation optimale de l'équipement médical
La stérilisation centrale, qui effectue et documente le cycle d'hygiène complet des instruments dans l'hôpital, peut être rendue plus efficace grâce à des solutions d'identification automatisées. La RFID ne se contente pas d'éliminer les flux de travail manuels fastidieux et sources d'erreurs. Au contraire, notre système permet une utilisation optimale. Grâce à la documentation continue de tous les processus en temps réel entre le service central de stérilisation, l'entrepôt et le bloc opératoire, chaque opération peut être tracée de manière fiable. Et grâce à un identifiant unique, vous savez toujours où votre stock est actuellement utilisé. Nos supports de données sont fixés de manière hygiénique et sûre aux instruments, aux chariots et aux plateaux de conteneurs. Mais ce n'est pas tout. Outre les solutions RFID, Balluff propose également des scanners optiques pour la capture des codes à barres et des codes matriciels de données.
Les caractéristiques spéciales
équipement médical utilisé de manière optimale
instruments immédiatement à portée de main
un cycle d'hygiène parfait augmente la productivité
un stockage efficace évite les stocks multiples d'instruments et donc les coûts
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications