BNI00EK

Dostępny

Moduły sieciowe Profinet

Kod produktu:

BNI PNT-508-055-P067

Ładowanie...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Interfejs
PROFINET I/O
Fast Start-Up (FSU)
tak
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Interface IIoT
REST API
Maks. prąd wyjściowy
4 A short-circuit proof and overload-proof
Prąd sumaryczny US, czujnik
16 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
16 A
Materiał obudowy
PPS
Wymiary
68 x 36.8 x 226 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68
IP69K
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Wersja IO-Link
1.1
Klasa portu
Type A
Safety Hub Support
tak
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Balluff Engineering Tool

Urządzenia do sygnalizacji wizualnej

IO-Link sensor/ actuator hubs

Wtyczka do wysp zaworowych IO-Link

Konwerter sygnału

Uniwersalne interfejsy IO-Link

Moduły IO-Link do aplikacji bezpieczeństwa

Transmisja sygnałów IO-Link

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Wyposażenie mechaniczne

Nakładki ochronne

Pomoc nastawcza/ narzędzie

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław