BNI0034
Moduły IO-Link do aplikacji bezpieczeństwa
Kod produktu:
BNI IOL-256-000-Z013
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Prąd sumaryczny US, czujnik
- 4.0 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 9.0 A
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Interfejs
- IO-Link 1.0
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wymiary
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Materiał obudowy
- Cynk, Odlew ciśnieniowy
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02