BIS0191

Dostępny

Głowice RFID UHF do odczytu/zapisu i anteny (860...960 MHz)

Kod produktu:

BIS VU-320-C5-S4

Ładowanie...
Nazwa grupy produktów
UHF (860…960 MHz)
Częstotliwość robocza
916.8…920.4 MHz
Częstotliwość radiowa
Japonia
Wymiary
130 x 50.5 x 130 mm
Kształt anteny
Patch
Polaryzacja
cyrkulacyjnie
Regulowana moc wyjściowa
7 dBm…25 dBm (5 mW…320 mW)
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy
PC, powlekane ABS, Cynk, Odlew ciśnieniowy, (wtyczka)
Interfejs
RS485
Napięcie robocze Ub
24 V DC LPS klasa 2
Temperatura otoczenia
-20...55 °C
Stopień ochrony
IP54
Dopuszczenie / Zgodność
MIC
MIC Specified Radio Equipment
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Nośnik danych

Multi-frequency processors

Uchwyty do systemów RFID

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław