Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BIS015Z

Głowice RFID UHF do odczytu/zapisu i anteny (860/960 MHz)

Kod produktu:

BIS VU-320-C0-S4

Loading...

Opis produktu

BIS U o częstotliwości 860 do 960 MHz obejmuje anteny UHF i głowice do odczytu/zapisu w wariantach krajowych. Dzięki temu można optymalnie rozwiązać różne warianty zastosowania. Moc na przyłączu anteny lub głowicy można dowolnie ustawiać za pomocą procesora.

Nazwa grupy produktów
UHF (860…960 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Wymiary
130 x 50.5 x 130 mm
Kształt anteny
Patch
Polaryzacja
cyrkulacyjnie
Regulowana moc wyjściowa
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy
PC, powlekane ABS, Cynk, Odlew ciśnieniowy, (wtyczka)
Interfejs
RS485
Napięcie robocze Ub
24 V DC LPS klasa 2
Temperatura otoczenia
-20...55 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE, ETSI EN 302 208, cULus, EAC, WEEE
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja produktu
  • Aneks

  • Certyfikat

  • Deklaracja zgodności

  • Instrukcja konfiguracji/montażu

  • Instrukcja obsługi

Materiały informacyjne
  • Broszura produktu

Oprogramowanie
  • Start-Up & Configuration Software

Rysunek techniczny
  • Widok produktu

No recommended accessories available.
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01