BIS000C
Nośniki danych RFID LF (70/455 kHz)
Kod produktu:
BIS C-108-05/L
- Nazwa grupy produktów
- LF (70/455 kHz)
- Wymiary
- 32 x 11 x 52 mm
- Kształt anteny
- okrągły
- Typ pamięci
- EEPROM
- Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
- 1023 Byte
- Temperatura przechowywania
- -30...85 °C
- Temperatura otoczenia
- -30...70 °C
- Materiał obudowy
- PBT
- Stopień ochrony
- IP68
- Montaż
- bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Dane pomiarowe
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02