BIC0084
Sprzęgła indukcyjne do transmisji IO-Link
Kod produktu:
BIC 1B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A
445,00 EUR
Cena katalogowa
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.
Dostępność
Ładowanie...
17 Szt.
- Funkcja
- IO-Link
- Typ sygnału
- dwukierunkowe
- Odległość transmisji
- 0...5 mm
- Komponent
- Baza
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Znamionowe napięcie pracy Ue
- 24 VDC
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna, -
- Wymiary
- Ø 30 x 85 mm
- Temperatura otoczenia
- -25...85 °C
- Stopień ochrony
-
IP67
IP68
IP69K - Prędkość transmisji
-
COM2 (38.4 kbit/s)
COM3 (230.4 kbit/s)
Diagnostic channel: COM2 (38.4 kBaud) - Dodatkowy czas cyklu
- 0 ms
- Dane procesowe wejściowe
-
0…32 bajty
Diagnostic channel: 2 bytes - Wyjściowe dane procesowe
-
0…32 bajty
Diagnostic channel: 1 byte - Tryb SIO
- nie
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01