BIC007U
Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów
Kod produktu:
BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050
- Funkcja
- Transmisja sygnałów
- Typ sygnału
- jednokierunkowe
- Wejścia cyfrowe
- 4x PNP
- Odległość transmisji
- 1...3 mm
- Komponent
- Remote
- Przyłącze
- Przewód, 5 m, PUR
- Znamionowe napięcie pracy Ue
- 24 VDC
- Napięcie wyjściowe
- 12 VDC
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 80 mA
- Materiał obudowy
- Mosiądz niklowany, powlekane
- Wymiary
- Ø 18 x 61 mm
- Temperatura otoczenia
- 0...50 °C
- Stopień ochrony
- IP67
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01