BIC0071
Sprzęgła indukcyjne do transmisji IO-Link
Kod produktu:
BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A
- Funkcja
- Transmisja sygnałów IO-Link
- Typ sygnału
- dwukierunkowe
- Odległość transmisji
- 0...5 mm
- Komponent
- Remote
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe
- Napięcie wyjściowe
- 24 VDC
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 500 mA
- Maks. prąd wyjściowy
- 5 A / 0.05 ms
- Materiał obudowy
- PBTP
- Wymiary
- 40 x 40 x 62 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...65 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Dodatkowy czas cyklu
- Urządzenie + 2.0 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 0…32 bajty
- Wyjściowe dane procesowe
- 0…32 bajty
- Tryb SIO
- tak
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01