BFB0007
Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
Kod produktu:
BFB 75K-003-N-02
- Seria
- 75K
- Wymiary
- 10.4 x 35.4 x 79.3 mm
- Interfejs
- Analogowy, napięcie 0…10 V NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC)
- Zasada działania
- Urządzenie światłowodowe
- Funkcja wejścia
-
Programowanie Sn
Blokada klawiszy wł./wył. - Ustawienie
-
Okres pojedynczego impulsu
Tryb normalny/dokładny/szybki/daleki
Kierunek odczytu LCD
Funkcja czasowa
Ustawienie fabryczne (Reset)
Znamionowa odległość przełączania (Sn), 2 wartości
Wyświetlacz wł./wył.
Czułość (Sn)
Przełączanie na jasno/ciemno
Blokada klawiszy wł./wył.
Czas opóźnienia - Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Przyłącze
- Przewód, 2.00 m, PVC
- Materiał obudowy
- ABS
- Częstotliwość przełączania
- 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05