BES048Y

S-BES R MF

Kod produktu:

BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108

Ładowanie...
Wymiary
32 x 20 x 8 mm
Kształt obudowy
32x20x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
7 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
150 Hz
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, częściowo powlekane
Materiał powierzchni aktywnej
powłoka ceramiczna
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, TPU
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Cechy dodatkowe
Obudowa odporna na odpryski spawalnicze