BES02ZR

Dostępny

S-BES G EX

Kod produktu:

BES G06MD-GNX10B-EV02-EEX

Ładowanie...
Zalecane akcesoria
Wymiary
Ø 6.5 x 30 mm
Kształt obudowy
D6.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1 mm
Interfejs
NAMUR
Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PBT/Duroplast
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
7.7...9 VDC
Temperatura otoczenia
-20...70 °C
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 1G (EPL Ga)
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
ATEX
FM
cCSAus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Wzmacniacz sygnału