BES02N2
Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne
Kod produktu:
BES 517-561-H-RK
- Wymiary
- 60 x 11.8 x 59.9 mm
- Materiał obudowy
- PA 12
- Zasięg
- 2 mm
- Częstotliwość przełączania
- 1. Miejsce przełączania: 1000 Hz
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Rodzaj przyłącza
- 1. Miejsce przełączania: Zaciski śrubowe
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-91
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-91
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-91
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-91
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-91
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-91
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-91