BES02H6

Dostępny

S-BES M HT

Kod produktu:

BES 516-105-SA5

Ładowanie...
Wymiary
Ø 18 x 83 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...120 °C