Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BES013H

Czujniki indukcyjne standardowe z zalecanymi typami

Kod produktu:

BES M05ED-PSC50F-S26G

Loading...

Opis produktu

Nasze czujniki indukcyjne w wersji Standard doskonale sprawdzają się przy wykrywaniu metalowych obiektów. Są odporne na zwarcia i pracują bezdotykowo, co oznacza, że nie podlegają zużyciu i są bardzo odporne na zanieczyszczenia. Te czujniki dostępne są w wariantach od Ø 3 mm do 80×80 mm w kształcie prostopadłościanu.
Wytrzymałe i niezawodne czujniki indukcyjne Global umożliwią Ci tworzenie bardzo ekonomicznych rozwiązań. Szeroką paletę ponad 500 zalecanych wariantów możemy dostarczyć w krótkim terminie w każde miejsce świecie również w dużych ilościach.

Wymiary
Ø 5 x 44 mm
Rodzaje obudowy
M5x0.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
3000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PET-C
Przyłącze
Łącznik wtykowy, wtyczka M5x0.5
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE, cULus, EAC, WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Model CAD

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

  • Certyfikat

  • Deklaracja zgodności

  • Instrukcja konfiguracji/montażu

  • Widok produktu

Electrical Accessories

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Uchwyty uniwersalne

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Zasilacze na szynę DIN

Nakrętka

ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01