BDG0292
Cyfrowe wskaźniki położenia
Kod produktu:
BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4
369,92 EUR
Cena katalogowa
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.
Dostępność
Ładowanie...
4 Szt.
- Wyświetlacz
- Cyfrowy wyświetlacz
- Typ wału
- Wałek drążony
- Średnica wału
- 20 mm
- Rozdzielczość obrotowo
- 14000 ppr
- Powtarzalność
- ± 1 Inkrement
- Maks. nieliniowość
- ±1°
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe
- Prędkość maks.
- 600 1/min
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Materiał obudowy
- PA 12
- Stopień ochrony
- IP69K, IP68
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-05-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-05-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-05-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-05-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-05-02
- ETIM 4.0
- EC001486
- ETIM 5.0
- EC001486
- ETIM 6.0
- EC001486
- ETIM 7.0
- EC001486
- UNSPSC 11
- 41111937
- UNSPSC 7.0901
- 41111937
- eCl@ss 9.0
- 27-27-05-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-05-02