BCC0A7N
Dławnice kablowe do szaf
Kod produktu:
BCC A355-A355-30-RN037-000
- Przyłącze 1
- 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
- Przyłącze 2
- 7/8"-16 UN2A-Męski, prosta, 5-stykowe
- Szczegóły instalacji
- 7/8"-16UN2A
- Napięcie robocze Ub
- 600 VDC / 600 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 8.0 A
- Stopień ochrony
- IP67
- Temperatura otoczenia
- -40...105 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ECLASS 8.1
- 27-44-03-12
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-14-08-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-08
- eCl@ss 9.0
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.1
- 27-44-03-12