BCC085H
Dławnice kablowe do szaf
Kod produktu:
BCC M424-E814-BG-RM013-000
- Przyłącze 1
- M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze 2
- RJ45-Żeński, prosta, 4-stykowe
- Szczegóły instalacji
- M16x1.5
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 0.5 A
- Stopień ochrony
- IP67/IP20
- Temperatura otoczenia
- -20...80 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
- WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ECLASS 8.1
- 27-44-03-12
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-14-08-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-08
- eCl@ss 9.0
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.1
- 27-44-03-12