BAM037U

Dostępny

Zacisk bez stałego ogranicznika do wyłącznika zbliżeniowego

Kod produktu:

BAM MC-XA-054-D03,0-4

16,59 EUR

Cena katalogowa

Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.

Dostępność

Ładowanie...

5 Szt.

Zastosowanie
do czujników i światłowodów Ø3
Materiał
Mosiądz niklowane
Wymiary
8 x 10 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław